Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

How BIM objects are a part of the Building Lifecycle Process - BIMobject LIVe 2016

Número de Artículo: bimobject_live_2016_how_bim_objects_are_a_part_of_the_building_lifecycle_process
Fabricante: BIMobject LIVe 2016
Familia del producto: Presentations
Grupo del producto: BIMobject LIVe 2016
Fecha de publicación: 2012-11-09
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
How BIM objects are a part of the Building Lifecycle Process – Paul Candy, Global Director for BIM, ASSA ABLOY


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Construction - Documentation

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.