Publique sus productos
PE-Plus - Premium HDPE Bird Net
Bird-X

PE-Plus - Premium HDPE Bird Net

Traducido por Google,

MANTÉNGALOS ALEJADOS CON MALLAS PREMIUM DE LA MÁS ALTA CALIDAD.

La malla para aves de polietileno de alta densidad (HDPE) de primera calidad crea una barrera física confiable para la exclusión de aves a largo plazo. Ayuda a evitar que las aves entren, se posen, aniden o se ubiquen en áreas protegidas, lo que contribuye a un ambiente más limpio y controlado. Su construcción de polietileno anudado de alta resistencia es ideal para estirarse y ofrece una resistencia a la tracción de hasta 243 kg (535 lb), soportando entornos exteriores exigentes y animales salvajes de mayor tamaño como ciervos, coyotes y perros. Ideal para instalaciones comerciales e industriales, la malla para aves de polietileno de primera calidad está disponible en tamaños de malla de 19 mm (3/4") o 5 cm (2").

  • Malla de polietileno de alta densidad y calidad superior, diseñada para una durabilidad a largo plazo.
  • Ideal para proyectos comerciales de exclusión de aves.
  • Permite el paso de la luz, la humedad y el aire, a la vez que ayuda a bloquear las plagas no deseadas.
  • Consulta de instalación incluida
  • Respaldado por una garantía de 10 años contra defectos de materiales y mano de obra.

La malla antipájaros Bird-X Premium es ideal para zonas de tolerancia cero. Disponible en varios tamaños para adaptarse a diferentes espacios, esta malla ayuda a evitar que las aves molestas entren, se posen, aniden o hagan sus necesidades donde no son deseadas. Los expertos de Bird-X ofrecen consultas telefónicas gratuitas para guiarle en la instalación o recomendarle un instalador local. Instalada correctamente, la malla es discreta y prácticamente invisible desde la distancia.

Especificaciones
  • Guarantee /Warranty:     10-Year Warranty against material defects and workmanship
    Hole Openings:     Available with 3/4″ (0.75″) openings or 2″ openings
    Tensile Strength:     ISO 1806 Mesh Strength – able to withstand 575 lbs. of force
    Size Options:     25′ x 25′, 25′ x 50′, 50′ x 50′, 50′ x 100′
    Box Dimensions:     25′ x 25′ Netting: 40” x 15” x 6”
         25′ x 50′ Netting: 40” x 15” x 10”
         50′ x 50′ Netting: 40” x 20” x 10”
         50′ x 100′ Netting: 40” x 28” x 27”
    Shipping Weight:     25′ x 25′ Netting: 10 lbs.
         25′ x 50′ Netting: 20 lbs.
         50′ x 50′ Netting: 40 lbs.
         50′ x 100′ Netting: 80 lbs.
    SKU:     NET-PE-25-25, NET-PE-25-50, NET-PE-50-50, NET-PE-50-100
Especificaciones técnicas
  • Referenciabirdx-premium-bird-netting
  • Familia de productoBird Netting
  • Grupo de productosHDPE Netting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_56_07
  • Descripción Uniclass 2015Bird deterrent nets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 81 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBird Control Devices
  • Número OmniClass23-19 25 11 11 15
  • Título OmniClass Bird Netting