Publique sus productos
Siplast Primer de betún elastomérico
Siplast Primer de betún elastomérico
Siplast Primer de betún elastomérico
    BMI

    Siplast Primer de betún elastomérico

    Imprimación de betún elastomérico:

    • Sin solventes (VOC), respetuoso con el medio ambiente, recomendado para uso en interiores.
    • Imprimación de betún elastomérico de secado rápido a base de solvente para todo tipo de sustratos y cubiertas (hormigón, madera) en edificios e ingeniería civil (impermeabilización de cubiertas de puentes).
    Especificaciones
    • USOS PRINCIPALES

      • Imprimación libre de solventes e inodoro para todo tipo de sustratos (hormigón, madera).
      • Sin emisión de COV.
      • Para ser utilizado bajo todos los tipos de sistemas BMI Icopal (antorcha, autoadhesivos, unidos con betún caliente).
      • Su composición libre de solventes se adapta a todas las obras de construcción que cumplen con los estándares ecológicos.

      DESCRIPCIÓN

      • Imprimación libre de solventes, ecológica, de secado rápido e inodoro.
      • Precaución: guarde Eco-Activ Primer fuera de las heladas.

      APLICACIONES

      • Aplicar con brocha, rodillo o dispositivos de pulverización.
      • Tasa de consumo: 100 gr/m2 a 350 gr/m2 dependiendo de la porosidad y tipo de sustrato.
      • Utilice Eco-Activ Primer antes de la fecha de vencimiento mencionada en la lata a una temperatura del sustrato > 5 ºC y en condiciones higrométricas normales (< 70% HR) para garantizar un secado correcto. En climas cálidos, rocíe el sustrato con agua limpia y fría o limpie con un paño húmedo.
      • Limpie las herramientas con agua después de su uso y antes de que la imprimación se seque.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSiplast-Primer
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de productosPRIMER
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniClass Sheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING