Publique sus productos
Membrana Teranap JS
Membrana Teranap JS
Membrana Teranap JS
Membrana Teranap JS
Membrana Teranap JS
    BMI

    Membrana Teranap JS

    El sistema de impermeabilización Teranap JS es parte de la gama de impermeabilización de geomembranas bituminosas. Impermeabilización de obras subterráneas y cubrir zanjas, balsas estructurales y paredes.

    Especificaciones
    • USOS

      • Superficie superior de zanjas de corte y cubierta y trabajos abovedados sin presión hidrostática.
      • Superficie inferior de balsas estructurales y paredes con o sin presión hidrostática.
      • Superficie inferior de balsas y pareces con encofrado permanente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTeranap-JS
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de productosWATERPROOFING
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)8000
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniClass Sheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING