Publique sus productos
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR
    BMI

    Sistema Deck Parafor Solo GFM y Aislamiento PIR

    Membrana impermeabilizante sobre aislamiento y cubierta deck. Sistema de impermeabilización de una sola capa de betún elastomérico SBS con acabado granulado para fijación mecánica. Membrana impermeabilizante de betún elastomérico SBS específicamente diseñada para sistemas de una sola capa. Parte inferior granulada patentada.

    Especificaciones
    • Una capa, fácil de aplicar con fijaciones mecánicas. Superposiciones laterales fáciles y confiables debido a la película fusible (sistema patentado). Al volver a colocar la cubierta, no es necesario quitar el sistema de impermeabilización existente. Alta resistencia al agrietamiento, perforación y desprendimiento. Amplia gama de colores para la superficie del gránulo. Disponible en la versión de membrana descontaminante Nox- Activ: con escamas de pizarra cubiertas con Noxite (dióxido de titanio).

      USOS PRINCIPALES

      Sistema de impermeabilización de una sola capa con acabado de gránulos coloreados en cubierta deck con aislamiento que cumple con los estándares profesionales; en tableros de madera, tableros de partículas de calidad exterior o madera contrachapa; en sustratos o losas de hormigón y mampostería que cumplan con las normas profesionales (pendiente = 1%); en losas de hormigón celular; en sustratos impermeabilizantes, que consisten en elementos de soporte (que no sean de acero); en paneles de aislamiento térmico: paneles de poliuretano recubiertos con estera de fibra de vidrio no tejida; paneles de lana mineral, paneles de perlita de celulosa, todo de conformidad con sus Certificados o aprobaciones similares; en membranas de impermeabilización viejas después del trabajo de preparación según sea necesario.

      DESCRIPCIÓN

      Membrana monocapa en betún elastomérico SBS. Refuerzo de poliéster: 180 gr/m². Revestimiento con gránulos o pizarras de color mineral. Espesor: 4 mm. Revestimientos laterales con película fusible (patente Siplast) para una soldadura con antorcha más segura y fácil. Línea de guía graduada a lo largo del orillo, para un correcto posicionamiento de las fijaciones.

      APLICACIONES

      Atornille las fijaciones mecánicas en los laterales, a lo largo de la línea de guía graduada. Superposiciones de 12 cm de ancho.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBMI-Parafor-Solo-Insulation-Deck
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de productosWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)154
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)24.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoll roofing
    • Código UNSPSC30151501
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Número OmniClass23-13 39 23
    • Título OmniClass Flat Roofing
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction