Publique sus productos
Sistema Paradiene 40.1 GS
Sistema Paradiene 40.1 GS
Sistema Paradiene 40.1 GS
Sistema Paradiene 40.1 GS
Sistema Paradiene 40.1 GS
Sistema Paradiene 40.1 GS
Sistema Paradiene 40.1 GS
Sistema Paradiene 40.1 GS
Sistema Paradiene 40.1 GS
Sistema Paradiene 40.1 GS
    BMI

    Sistema Paradiene 40.1 GS

    Sistema de impermeabilización de dos capas sobre aislamiento sobre cubierta de hormigón. Chapa impermeabilizante para cubiertas de betún elastomérico SBS con superficie granulada. Chapa impermeabilizante para cubierta de betún elastomérico SBS con superficie granulada. Membrana de betún elastomérico reforzado SBS de muy alto rendimiento con gránulos de color autoprotegidos para trabajos de impermeabilización. Este producto se utiliza como:

    • Capa superior del sistema de dos capas para cubiertas no accesibles, cubiertas técnicas o cubiertas bajo protección pesada.
    Especificaciones
    • Larga vida debido a la retención excepcional de las propiedades originales del betún elastomérico SBS. Alta resistencia al agrietamiento y a la intemperie debido a la elasticidad del aglutinante de betún elastomérico SBS. Excelente estabilidad dimensional debido a los refuerzos de vidrio. Amplia gama de colores. Disponible en la versión de membrana de descontaminación Nox-Activ: con escamas de pizarra cubiertas con Noxite (dióxido de titanio).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBMI-Roof-System-Paradiene-Noxactiv-Adepar-Insulation-Gravifiltre-Siplast-Primer-Concrete
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de productosWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoll roofing
    • Código UNSPSC30151501
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Número OmniClass23-13 39 23
    • Título OmniClass Flat Roofing
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction