Publique sus productos
Sistema Parafor Solo S y Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Sistema Parafor Solo S y Paradiene SVV, Gravifiltre

Sistema de impermeabilización de dos capas sobre cubierta de hormigón. Membrana impermeabilizante de betún elastomérico SBS específicamente diseñada para sistemas de una sola capa. Soldadura confiable y más fácil debido a la parte inferior ranurada patentada.

Especificaciones
  • Una soldadura confiable y más fácil debido a la parte inferior ranurada patentada. Uniones seguras lapeadas debido a la película fusible escarificada en el borde (patente BMI Icopal). Una alta resistencia al agrietamiento y perforación, considerable elasticidad debido al betún elastomérico SBS. Numerosos colores disponibles.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • Familia de productoFLAT ROOF
  • Grupo de productosWATERPROOFING
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)156
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)7.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoll roofing
  • Código UNSPSC30151501
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Número OmniClass23-13 39 23
  • Título OmniClass Flat Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction