Publique sus productos
Sistema de aislamiento TECTUM® PRO T380 140 mm para Teja Lógica Lusa
Sistema de aislamiento TECTUM® PRO T380 140 mm para Teja Lógica Lusa
Sistema de aislamiento TECTUM® PRO T380 140 mm para Teja Lógica Lusa
Sistema de aislamiento TECTUM® PRO T380 140 mm para Teja Lógica Lusa
Sistema de aislamiento TECTUM® PRO T380 140 mm para Teja Lógica Lusa
Sistema de aislamiento TECTUM® PRO T380 140 mm para Teja Lógica Lusa
    BMI

    Sistema de aislamiento TECTUM® PRO T380 140 mm para Teja Lógica Lusa

    La solución de tejados con capa de aislamiento continua evitando puentes térmicos. Listo para obtener un NZEB. El rastrel de metal se fija en el panel de aislamiento gracias a su forma, y además permite la instalación de tejas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRoof-System-TectumPro-T380-140-Logica-Lusa
    • Familia de productoPITCHED ROOF
    • Grupo de productosWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)52.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction