Publique sus productos
PVC with Mineral Wool on Wood
PVC with Mineral Wool on Wood
    Icopal

    PVC with Mineral Wool on Wood

    Traducido por Google,

    Sistema de membrana de 1 capa de PVC sobre cubierta vista con soporte de madera aislado con lana mineral
    ---------- Configuración de producto recomendada --------
    1 - Sustrato de madera - Grosor - 18,0 mm - Según la construcción
    2 - Barrera de vapor - Dampsperre X20 - Espesor - 0,2 mm
    3 - Lana mineral - Espesor - 300,0 mm
    4 - PVC Monarplan FM - Espesor - 1,6mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWood_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010001
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de productosMono Layer PVC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes