Publique sus productos
Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR

Traducido por Google,

Membrana incorporada de betún modificado con SBS de 2 capas para vertido y enrollado sobre sustrato de hormigón aislado con aislamiento PIR para hormigón:
1. Sustrato: hormigón
2. imprimación
3. Pegamento:
Betún Bloque Icopal 95/35
4. Barrera de vapor: Base KL
5. Aislamiento:
PIR
6. base KL x 2
7. 2 x Akvaden Byggfolie, capa de vapor
8. Concreto

Especificaciones
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated concrete substrate for concrete.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabase-kl-betong-pir-betong
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de productosBuilt in system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.12
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13
  • Título OmniClass Multi Layer Roof Membranes