Publique sus productos
Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with XPS

Traducido por Google,

Antorcha de membrana empotrable de betún modificado con SBS de 2 capas aplicada sobre sustrato de hormigón aislado con XPS para cubiertas verdes:
1. Sustrato: hormigón
2. imprimación
3. Base SV x 2
4. Icopal Blackline 750, barrera antirraíces
5. Fonda Geoplex, para drenaje
6. Aislamiento:
XPS
7. Fonda Geoplex, para drenaje
8. Techo semi-intensivo

Especificaciones
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane welded on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabase-sv-gras-xps-betong
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de productosBuilt in system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13
  • Título OmniClass Multi Layer Roof Membranes