Publique sus productos
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete

    Traducido por Google,

    Sistema de cubierta verde sobre un sistema de membrana de PVC de 1 capa con un sustrato de hormigón aislado con lana mineral, rematado con Sedum

    ---------- Configuración recomendada del producto ---------
    1 - Sustrato de hormigón - Espesor - 200,0 mm - Según la construcción
    2 - Barrera de vapor - Dampsperre X20 - Espesor - 0,2 mm
    3 - Lana mineral - Espesor - 300,0 mm
    4 - PVC Monarplan FM - Espesor - 1,6mm
    5 - Forro polar del proveedor de Sedum - Espesor - 10,0 mm
    6 - Sedum - Grosor - 50,0 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConc_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010037
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de productosGreen Roof Mono Layer PVC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes