Publique sus productos
Membrane 5BRO 1-layer inverted roof system for mastic asphalt on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 5BRO 1-layer inverted roof system for mastic asphalt on concrete non-insulated

Traducido por Google,

Antorcha de membrana incorporada de betún modificado con SBS de 1 capa aplicada sobre sustrato de hormigón para masilla asfáltica:
1. Sustrato: hormigón
2. imprimación
3. Membrana 5BRO
4. Masilla asfáltica

Especificaciones
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for mastic asphalt.
    System can be used on concrete substrate.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamembrane-5bro-mastix-betong
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de productosBuilt in system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-17
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes