Publique sus productos
Mono PM 1-layer system, timber edge watercheck batten
Icopal

Mono PM 1-layer system, timber edge watercheck batten

Traducido por Google,

Membrana de cubierta bituminosa modificada con SBS de 1 capa, fijada mecánicamente sobre sustrato de madera aislado por condensación con un tablero de lana mineral de 20 mm:
1. Sustrato: Paneles de madera ≥ 23 mm
2. Subcapa bituminosa: Mínimo Micoral YAM 2000
3. Aislamiento de condensación: Tablero de lana mineral de 20 mm con resistencia superficial a la compresión > 60 kPa
4. Fijación mecánica: tornillo y placa
5. Brida de membrana: Fotplåtsrems
6. Embellecedor de goteo de metal
7. Detalle: listón de control de agua de borde de madera
8. Detalle: Base bituminosa: Mínimo Elastoflex YEP 2500
9. Detalle: 0,5m raya Mono PM costuras soldadas y unidas mecánicamente
10. Fieltro para techos: Mono PM con costuras mecánicas y soldadas
11. Membrana de una sola capa, en los detalles: Tira de Mono PM
Mono PM están disponibles en color gris pizarra (estándar) o en color blanco.

Especificaciones
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamono-pm-1-layer-system-timber-edge-watercheck-batten
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de productosSingle ply system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes