Publique sus productos
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm

    Traducido por Google,

    Membrana de cubierta bituminosa modificada con SBS de 1 capa fijada mecánicamente sobre chapa acanalada aislada con lana mineral:
    1. Sustrato: hoja acanalada
    2. Barrera de vapor: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
    3. Aislamiento térmico:
    Lana mineral de 1 capa
    Lana mineral de 2 capas (colocada con costuras compensadas)
    Tablero de 3 capas de 20 mm de lana mineral con resistencia superficial a la compresión > 60 kPa
    4. Fijación mecánica: Telescópica
    5. Tela asfáltica: Icopal Mono PM unión mecánica y costuras soldadas
    6. Upstand contra pared: Icopal Mono PM fijado mecánicamente, costuras soldadas y soldado a la pared
    7. Aislamiento de condensación: Franja de Elastoflex YEP 2500, fijación mecánica en la parte trasera
    Mono PM está disponible en color gris pizarra (estándar) o en color blanco.

    Especificaciones
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamono-pm-1-layer-system-upstand-against-parapet-over-350
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de productosSingle ply system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioLana mineral
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG020300
    • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11
    • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes