Publique sus productos
Mono PM 1-layer system, valley against wall
Icopal

Mono PM 1-layer system, valley against wall

Traducido por Google,

Membrana de cubierta bituminosa modificada con SBS de 1 capa fijada mecánicamente sobre chapa acanalada aislada con lana mineral:
1. Sustrato: hoja acanalada
2. Barrera de vapor: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
3. Aislamiento térmico:
Lana mineral de 1 capa
Lana mineral de 2 capas (colocada con costuras compensadas)
Tablero tricapa de 20 mm de lana mineral con resistencia superficial a la compresión > 60 kPa
4. Fijación mecánica: Telescópica
5. Lana mineral: ángulo de filete
6. Tela asfáltica: valle Icopal Mono PM, fijación mecánica y costuras soldadas
7. Detalle: Salida de agua de lluvia
8. Upstand contra pared: Icopal Mono PM fijado mecánicamente, costuras soldadas y soldado a la pared
Mono PM están disponibles en color gris pizarra (estándar) o en color blanco.

Especificaciones
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamono-pm-1-layer-system-valley-against-wall
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de productosSingle ply system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes