Publique sus productos
Mono PM 1-layer compact roof system for wooden deck on wooden panels insulated with cellular glass
Icopal

Mono PM 1-layer compact roof system for wooden deck on wooden panels insulated with cellular glass

Traducido por Google,

Antorcha de membrana incorporada de betún modificado con SBS de 1 capa aplicada sobre paneles de madera aislados con vidrio celular para cubierta de madera:
1. Sustrato: paneles de madera
2. Pegamento:
Betún Bloque Icopal 95/35
3. Aislamiento:
Vidrio celular
4. Mono PM
5. Rayas de Mono PM
6. Deck de madera

Especificaciones
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on cellular glass insulated wooden panels for wooden deck.
    System can be used where there is a need for insulation on wooden panels.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamono-pm-trall-cellglas-raspont
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de productosBuilt in system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-17
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes