Publique sus productos
Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on concrete insulated with PIR
Icopal

Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on concrete insulated with PIR

Traducido por Google,

Membrana empotrada de betún modificado con SBS de 2 capas para verter y rodar sobre sustrato de hormigón aislado con aislamiento PIR para cubierta de madera:
1. Sustrato: hormigón
2. imprimación
3. Pegamento:
Betún Bloque Icopal 95/35
4. Aislamiento:
PIR
5. base KL
6. KL superior
7. Rayas de Top KL
8. Deck de madera

Especificaciones
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated concrete substrate for wooden deck.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatop-base-kl-trall-pir-betong
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de productosBuilt in system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-17
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.12
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13
  • Título OmniClass Multi Layer Roof Membranes