Publique sus productos
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Traducido por Google,
    ¿Te gusta lo elegante y lo moderno? Entonces Bretaña es perfecta. ¡Esta es una teja peculiar y no una teja promedio! Para ver videos instructivos sobre cómo aplicar el archivo Monier Revit, vaya a "Enlaces" y "Video instructivo".
    Especificaciones
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabretagne_7770103_nl
    • Familia de productoPitched Roof Tile System
    • Grupo de productosBretagne
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2024-06-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)244
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC003150
    • Nombre ETIMRoof tile
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniClass Clay Roof Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos