Publique sus productos
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
    Monier

    Double Romane

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Perfil bajo.
    La tradicional Doble Romana.
    Teja deslizante que permite variar el calibre.
    Mayor impermeabilización gracias al enclavamiento elevado.
    perfil tradicional.
    Nariz perfilada y redondeada.
    Azulejo de clase de montaña.

    Especificaciones
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.3 kg. Weight per m2: from 41.3 to 48.6 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm. Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm*.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 690 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Verberie plants.
      Mountain class: Conforms with standard NF P31-313 and suitable to altitude of 2,000 m.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadouble-romane_7770128_fr
    • Familia de productoToitures en pente
    • Grupo de productosDouble Romane
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)330
    • Profundidad (mm)67
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 13
    • Título OmniClass Concrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia