Publique sus productos
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
    Monier

    Feriane

    3.8 de 5 estrellas3.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,


    Molde grande de contorno alto.
    100% rentabilidad.
    100% conveniencia.
    Mayor calibre de sables de la categoría con 4 cm.
    Diseño 100% original.
    Un fondo claramente contorneado.
    Facilidad de instalación y buena estabilidad.

    Especificaciones
    • Type: Embossed interlocking clay tile, double interlocking, double overlap (for shallow pitch roofs). Number of tiles per m2: ≈ 11.3 to 13.2. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m2: 46.3 to 54.1 kg. Overall length: ≈ 48 cm. Overall width: ≈ 29 cm. Useful width: from 22 to 23 cm. Variable gauge: from 34.5 to 38.5 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 4 cm. Transversal fitting tolerance: 1 cm. Linear metre of batten/m2: 2.6 to 2.9 lm. Installation: Laid with butt joints from left to right. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G3. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 180. Pallet weight: 740 kg. Production site: Roumazières plant.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaferiane_7770124_fr
    • Familia de productoToitures en pente
    • Grupo de productosFeriane
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descripción Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniClass Clay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia