Publique sus productos
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
    Monier

    Franche Comte

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,


    Gran elenco de bajo perfil.
    Un gran elenco sin fisuras.
    Precisión contorneada.
    Tolerancia de ajuste para una instalación flexible.
    Área de drenaje curva.

    Especificaciones
    • Type: Embossed interlocking clay tile, large cast, double interlocking, double overlap. Number of tiles per m2: 12.2 to 13. Unit weight: ≈ 3.4 kg. Weight per m2: ≈ 42.8 kg. Overall length: ≈ 44 cm. Overall width: ≈ 26.5 cm. Useful width: from 21.7 to 22.1 cm. Batten gauge: from 35.6 to 37 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof): 30% / 16°70’. Longitudinal fitting tolerance: 1.4 cm. Transversal fitting tolerance: 0.4 cm. Linear metre of batten/m2: from 2.7 to 2.8 lm. Installation: Laid with butt joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 300. Pallet weight: 816 kg. Production site: Roumazières plant.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafranche-comte_7770120_fr
    • Familia de productoToitures en pente
    • Grupo de productosFranche-Comte
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniClass Clay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia