Publique sus productos
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
    Monier

    Regence

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El carácter y el encanto están en el centro de atención.

    Ligero y fácil de instalar.

    Un azulejo plano que aúna modernidad y aspecto clásico.

    Tolerancia de ajuste para una instalación flexible.

    Especificaciones
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.2 to 20.3 Unit weight: ≈ 2.3 kg. Weight per m²: from 44.2 to 46.7 kg. Overall length: ≈ 32.8 cm. Overall width: ≈ 22.6 cm. Useful width: ≈ from 18.6 to 18.8 cm. Variable longitudinal gauge: 26,6 to 27,6 cm. Minimum slope (Protected site with under-roof): 45 % / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1 cm. Transversal fitting tolerance: 0.3 cm. Linear metre of batten/m²: from 3.7 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Silicone product: An additive is necessary for the seals. Number of tiles per pallet: 510 Weight per pallet: 1180kg. Production site: Roumazières plant.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregence_7770116_fr
    • Familia de productoToitures en pente
    • Grupo de productosRegence
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)328
    • Ancho (mm)226
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descripción Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniClass Clay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia