Publique sus productos
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
    Monier

    VH-Variabel Plus

    Traducido por Google,

    Clásica, familiar y renovada: la teja VH-Variabel Plus

    La VH-Variabel Plus , nuestra teja hueca mejorada, es una marca reconocida desde hace años y continúa evolucionando. Con su diseño clásico y elegante y su característica forma de "V" para una conducción de agua adicional, la VH-Variabel, con su suave ondulación, sigue siendo la opción ideal para un tejado holandés atractivo y familiar. Esta generación renovada ofrece aún más flexibilidad gracias a su mayor variabilidad tanto en longitud como en anchura, lo que permite que la teja se adapte perfectamente a cualquier tipo de tejado.

    Especificaciones
    • Batten gauge 300 mm (288 - 310 mm). Minimum Roof pitch 15°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 377 x 255 mm. Coverage 220 mm +/- 2mm. Units per m2 of 14,7 - 15,8. Weight per m2 ± 42,7 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavh-variabel-plus_7780081_nl
    • Familia de productoPitched Roof Tile System
    • Grupo de productosVH-Variabel Plus
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2025-09-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)377
    • Ancho (mm)255
    • Profundidad (mm)67
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC003150
    • Nombre ETIMRoof tile
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descripción Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniClass Clay Roof Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos