Publique sus productos
mod system - config 15 - Divider with storage & shelves
mod system - config 15 - Divider with storage & shelves
    Bo&Ko

    mod system - config 15 - Divider with storage & shelves

    Traducido por Google,
    ¡El sistema de muebles totalmente modular de Bo&Ko! Disfrute de la estética de la carpintería, pero con la facilidad de especificación y montaje de los muebles.
    Especificaciones
    • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamod-system-config-15
    • Familia de productoMod System
    • Grupo de productosDivider
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2430
    • Ancho (mm)3600
    • Profundidad (mm)450
    Links
    Información relacionada
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Reino Unido