Publique sus productos
mod system - config 26 - Curved banquette seating
Bo&Ko

mod system - config 26 - Curved banquette seating

Traducido por Google,
¡El sistema de muebles totalmente modular de Bo&Ko! Disfrute de la estética de la carpintería, pero con la facilidad de especificación y montaje de los muebles.
Especificaciones
  • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-system-config-26
  • Familia de productoMod System
  • Grupo de productosDivider
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1820
  • Ancho (mm)4500
  • Profundidad (mm)3150
Links
Información relacionada
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido