Publique sus productos
2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET

2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET

Traducido por Google,
SISTEMA DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS PARA USO CONTRA INCENDIOS DN 70 - PARA HIDRANTE DE COLUMNA - ARMARIO "Poly Line"
Especificaciones
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Poly Line" DN 70 steel cabinet with polycarbonate door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-2-pp-sistema-servizio-soprasuolo-poly
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa