Publique sus productos
80/P SWINGING FIRE HOSE REEL SLIMMY “Murano Collection Slimmy”

80/P SWINGING FIRE HOSE REEL SLIMMY “Murano Collection Slimmy”

Traducido por Google,
ENROLLADOR DE MANGUERA OSCILANTE PARA INSTALACIÓN DE PARED O EMPOTRADO “Murano Collection Slimmy” EN 671-1 - MARCADO CE
Especificaciones
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR WALL OR RECESSED INSTALLATION “Murano Collection Slimmy” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Slimmy” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Cabinet dimensions: 650 x 650 x 180 mm with reel diameter 535 mm for hoses 15 and 20 m length; 720 x 720 x 180 mm with reel diameter 600 mm for hoses 25 and 30 m length. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-80-p-naspo-murano-collection-slimmy
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosHose reels / Naspi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa