Publique sus productos
Bergamo sofa with resting unit - AA00
Bergamo sofa with resting unit - AA00
Bergamo sofa with resting unit - AA00
Bergamo sofa with resting unit - AA00
    BoConcept

    Bergamo sofa with resting unit - AA00

    Traducido por Google,

    Bergamo, de Morten Georgsen, representa el lujo orgánico en su máxima expresión de confort. Combina una comodidad excepcional y personalizada con una estética elegante. El resultado es un sofá contemporáneo que ofrece confort durante todo el día.


    Bergamo combina líneas limpias y minimalistas con formas orgánicas para crear un impacto visual en cualquier espacio. El diseño de costuras uniformes en la base, los reposabrazos y el respaldo de Bergamo aporta una elegante sensación de confort. El sofá Bergamo está diseñado con patas bajas y discretas que crean una apariencia ligera y etérea. Modifique la profundidad del asiento utilizando los cojines sueltos del respaldo de diferentes maneras. ¿Por qué no colocar los cojines contra los reposabrazos? Además de brindar mayor apoyo, le permitirá sentarse cómodamente en el sofá con las piernas elevadas. Bergamo se puede personalizar con una variedad de telas y materiales para que combine con su decoración actual.

    Especificaciones
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      65 cm

      Depth

      108½ cm

      Height

      83 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      44½ cm

      Weight

      134 kg

      Width

      373½ cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      4431000BC006020

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaBergamo-AA00
      • Familia de productoBergamo
      • Grupo de productosSofa
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-09-30
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalTela
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Descripción Uniclass 2015Sofas