Publique sus productos
Dinning Table Santiago 5480
Dinning Table Santiago 5480
Dinning Table Santiago 5480
Dinning Table Santiago 5480
    BoConcept

    Dinning Table Santiago 5480

    Traducido por Google,
    La mesa de comedor Santiago es el punto de encuentro ideal para familiares y amigos, combinando el elegante diseño danés con una funcionalidad integrada que permite extenderla. Se convierte en un elemento central sencillo pero impactante para su comedor, con una suave base curvada adornada con hermosos detalles biselados. La mesa ofrece una profusión de curvas con una superficie ovalada o redonda que crea una expresión orgánica moderna, y patas columnares con superficies facetadas que captan la atención en cualquier estancia. Disponible en varios colores con una resistente superficie de cerámica, la mesa Santiago se ofrece en dos tamaños diferentes para adaptarse a distintos espacios de comedor.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDinningTable_Santiago5480
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit