Publique sus productos
Bergamo 3 seater sofa - AQ00
Bergamo 3 seater sofa - AQ00
    BoConcept

    Bergamo 3 seater sofa - AQ00

    Traducido por Google,

    Bergamo, de Morten Georgsen, es lujo orgánico convertido en comodidad. Bergamo combina con elegancia una comodidad extraordinaria e individual con una estética refinada. El resultado es un sofá contemporáneo que ofrece comodidad durante todo el día.


    Bergamo combina líneas limpias y minimalistas con formas orgánicas para crear un impacto visual en cualquier espacio. El diseño unificado de costuras en la base, los reposabrazos y el respaldo de Bergamo aporta una elegante sensación de confort. El sofá Bergamo está fabricado con patas bajas y discretas que crean una sensación ligera y flotante. Modifique la profundidad del asiento utilizando los cojines sueltos del respaldo de forma diferente. ¿Por qué no colocar los cojines contra los reposabrazos? Además de proporcionar un soporte adicional, también le permitirá sentarse cómodamente en el sofá con las piernas elevadas. Bergamo se puede personalizar con una variedad de telas y materiales para adaptarse a su decoración actual.

    Especificaciones
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      65 cm

      Depth

      108½ cm

      Height

      83 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      44½ cm

      Weight

      84 kg

      Width

      248 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      443130016160

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaBergamo-AQ00
      • Familia de productoBergamo
      • Grupo de productosSofa
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-30
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalTela
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Descripción Uniclass 2015Sofas