Publique sus productos
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
    BoConcept

    Bolzano - chaise longue, Left 8000

    Traducido por Google,

    Diseñada por Morten Georgsen, la chaise longue Bolzano está hecha para la relajación. Con un aspecto cálido y acogedor, su silueta escultural y diseño curvo garantizan un alto nivel de confort. Disponible con chaise longue a la izquierda o a la derecha, esta chaise longue contemporánea se adapta a cualquier espacio.

    El sofá lounge Bolzano está compuesto de formas orgánicas y líneas curvas, fomentando la unión y creando una sensación de confort en el hogar.
    Con una silueta refinada y redonda, las líneas de la chaise longue Bolzano son limpias y minimalistas para una apariencia contemporánea y estilizada que nunca pasará de moda.

    DETALLES CONSIDERADOS

    COMODIDAD SUPERIOR EN LOS ASIENTOS




    Especificaciones

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaBolzano-8000
      • Familia de productoBolzano
      • Grupo de productosSofa
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-30
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalTela
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Descripción Uniclass 2015Sofas