Publique sus productos
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
    BoConcept

    Bolzano - chaise longue, Right 8500

    Traducido por Google,

    Diseñada por Morten Georgsen, la chaise longue Bolzano invita a la relajación. Con un aspecto cálido y acogedor, su silueta escultural y su diseño curvo garantizan un alto nivel de confort. Disponible con chaise longue a la izquierda o a la derecha, esta chaise longue contemporánea se adapta a cualquier espacio.

    El sofá Bolzano se compone de formas orgánicas y líneas curvas que fomentan la convivencia y crean una sensación de confort en el hogar. Con una silueta refinada y redondeada, las líneas de la chaise longue Bolzano son limpias y minimalistas, logrando un estilo contemporáneo y elegante que nunca pasará de moda.

    DETALLES CONSIDERADOS

    COMODIDAD SUPERIOR EN LOS ASIENTOS

    Especificaciones

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaBolzano-8500
      • Familia de productoBolzano
      • Grupo de productosSofa
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-30
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPoliuretano 1C
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Descripción Uniclass 2015Sofas