Publique sus productos
Carmo 3-seater sofa 3001
BoConcept

Carmo 3-seater sofa 3001

Traducido por Google,

El moderno sofá Carmo es una auténtica maravilla con su diseño cúbico, perfectamente realzado por sus exclusivos ribetes. No te dejes engañar por sus líneas rectas: sentarse en este sofá es un sueño. Disfruta de la comodidad de tu familia o de tu propio sofá con este espacioso sofá de 3 plazas.


Especificaciones
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    78 kg

    Width

    258 c

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Finish

    Leg

    lacquered

    Item number

    416130016094

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCarmo-3001
    • Familia de productoCarmo
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas