Publique sus productos
Carmo - 412-9040
BoConcept

Carmo - 412-9040

Traducido por Google,

El moderno sofá Carmo es una auténtica maravilla con su diseño cúbico, perfectamente realzado por sus exclusivos ribetes. No te dejes engañar por sus líneas rectas: sentarse en este sofá es un sueño. Manteniendo su estética de dos plazas, este cómodo sofá de 2,5 plazas cuenta con asientos más anchos para mayor comodidad.


Especificaciones
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    70 kg

    Width

    222 cm

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Item number

    416125016094

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCarmo-412-9040
    • Familia de productoCarmo
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas