Publique sus productos
Fusion armchair - L042
BoConcept

Fusion armchair - L042

Traducido por Google,
El sillón Fusion, inspirado en el arte del origami, tiene un diseño escultural único y un asiento mullido que invita a la comodidad. Con patas de madera delgadas que aligeran la apariencia del asiento, este sillón está listo para convertirse en el centro de atención de tu sala de estar.
Especificaciones
  • Leg: oak Upholstery: beige Lazio fabric 6091 Designed by: Oki Sato, nendo Upholstery composition: 34% acrylic, 24% cotton, 14% wool, 12% viscose, 12% polyester, 4% linen Leg: lacquered Armrest height: 74½ cm Depth: 78 cm Height: 74 cm Seating height: 39 cm Weight: 25 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 97 cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFusion-L042
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos