Publique sus productos
Nawabari 2-seater sofa higher leg 370-2101
BoConcept

Nawabari 2-seater sofa higher leg 370-2101

Traducido por Google,

Haga una declaración escultural con el sofá Nawabari. Elegante y divertido a la vez, con una forma curva distintiva.

Suave y duradera, esta tela servirá para enfatizar la comodidad y el diseño de los muebles que haya elegido. La tela SKAGEN recibe su nombre del punto más septentrional de Dinamarca. La ciudad de Skagen es famosa por su increíble luz, su naturaleza única y sus playas de arena blanca con hermosas líneas. Las líneas de la tela SKAGEN garantizan una expresión hermosa y característica que es a la vez elegante y moderna. La tela es increíblemente suave y tiene una calidad extremadamente duradera.

El tejido ha sido tratado con un tratamiento repelente de manchas y agua y está certificado según STANDARD 100 by OEKO TEX®, que es una garantía de que no se han utilizado productos químicos peligrosos en su producción.

Añade un toque exclusivo a tus muebles con el efecto terciopelo rayado de la tela SKAGEN.

Especificaciones
  • Dimensions

    Armrest height: 82½ cm

    Depth: 102 cm

    Height: 86½ cm

    Legs height: 20 cm

    Seating height: 47½ cm

    Weight: 45 kg

    Width: 173½ cm

    Designed by

    BIG, Bjarke Ingels group

    Finish

    Leg: powder coated

    Item number

    447121016164075

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNawabari-2-seater-sofa-higher-leg-370-2101
  • Familia de productoNawabari
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas