Publique sus productos
Nawabari 3-seater sofa 370-3001
Nawabari 3-seater sofa 370-3001
Nawabari 3-seater sofa 370-3001
    BoConcept

    Nawabari 3-seater sofa 370-3001

    Traducido por Google,

    Haga una declaración escultural con el sofá Nawabari. Elegante y divertido a la vez, con una forma curva distintiva.

    Suave y duradera, esta tela servirá para enfatizar la comodidad y el diseño de los muebles que haya elegido. La tela SKAGEN recibe su nombre del punto más septentrional de Dinamarca. La ciudad de Skagen es famosa por su increíble luz, su naturaleza única y sus playas de arena blanca con hermosas líneas. Las líneas de la tela SKAGEN garantizan una expresión hermosa y característica que es a la vez elegante y moderna. La tela es increíblemente suave y tiene una calidad extremadamente duradera.

    El tejido ha sido tratado con un tratamiento repelente de manchas y agua y está certificado según STANDARD 100 by OEKO TEX®, que es una garantía de que no se han utilizado productos químicos peligrosos en su producción.

    Añade un toque exclusivo a tus muebles con el efecto terciopelo rayado de la tela SKAGEN.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 82½ cm

      Legs height: 17 cm

      Seating height: 43½ cm

      Weight: 57 kg

      Width: 238½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447130016221075

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNawabari-3-seater-sofa-370-3001
    • Familia de productoNawabari
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas