Publique sus productos
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
    BoConcept

    Nawabari lounge chair higher leg 370-1101

    Traducido por Google,

    Dale vida a tu sala de estar con el divertido sillón Nawabari.

    NAPOLI es un tejido de terciopelo de pana desarrollado exclusivamente para BoConcept. Se trata de un tejido compuesto por fibras retorcidas que, al tejerse, se disponen en paralelo para formar un patrón distintivo como un "cordón". El tejido parece estar hecho de múltiples cordones colocados en paralelo entre sí y luego cosidos entre sí (de ahí el nombre de pana). NAPOLI tiene un tacto suave y agradable con un aspecto vintage con un atractivo muy moderno.

    Diseñado en colaboración con BIG - Bjarke Ingels Group.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 86½/47½ cm

      Seating height: 47½ cm

      Weight: 31 kg

      Maximum weight load: 125 kg

      Width: 91½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447111018267075

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNawabari-lounge-chair-higher-leg-370-1101
    • Familia de productoNawabari
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos