Publique sus productos
Terni armchair - 406
Terni armchair - 406
    BoConcept

    Terni armchair - 406

    Traducido por Google,
    Diseñada por Morten Georgsen para la vida moderna, la butaca Terni aporta comodidad y estilo contemporáneo a espacios reducidos. Con una silueta compacta y un asiento ergonómico, es la opción ideal para apartamentos, habitaciones de invitados o salones donde el espacio es limitado. Su estructura en negro mate mantiene un aspecto limpio y minimalista, mientras que el detalle de los reposabrazos de madera, disponible en roble natural o roble oscuro, añade calidez y un sutil contraste. Disponible en una variedad de telas y pieles BoConcept, Terni demuestra que la sencillez y el estilo pueden ir de la mano.
    Especificaciones
    • Leg: matt black structure lacquer/dark oak veneer Upholstery: white Tuscany fabric 6200 Designed by: Morten Georgsen Armrest: Metal with wooden detail Back: 34kg/m3 foam CH3420, 30kg/m3 foamCH3037, Wadding 200g Frame: Plywood / LVL / Hardboard Seat: 34kg/m3 foam CH3420, 35kg/m3 HR foam CH3532, 45kg/m3 HR foam CH4560, Wadding 200g Suspension: Elastic belt Fabric lining: Jacquard Upholstery composition: 100% polyester Leg: powder coated/dark stained lacquered Armrest height: 53½ cm Depth: 80 cm Height: 43/77½ cm Seating height: 43 cm Weight: 14 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 65 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTerni-406
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos