Publique sus productos
Aquabel Antimuffa
Boero

Aquabel Antimuffa

Traducido por Google,

PINTURA MICROPOROSA ANTIMOHO AL AGUA

Pintura microporosa antimoho al agua para interiores. La combinación perfecta de materias primas especiales garantiza que los sustratos tengan una excelente microporosidad, buenas propiedades hidrófugas y una alta resistencia a la formación de moho en la superficie del recubrimiento.

Cumple con la norma UNI EN 15457 (resistencia a hongos) gracias a aditivos específicos de amplio espectro, para una protección duradera contra la formación de moho y hongos. Este producto multiusos, fácil de aplicar, es especialmente adecuado para entornos con formación de condensación (cocinas, baños, etc.) y como acabado para cualquier tipo de yeso.

Con certificación “A+” de calidad del aire interior (IAQ). Con certificación de calidad ambiental EPD®. Libre de formaldehído*. *Contenido de formaldehído por debajo del límite de detección del instrumento y no añadido intencionalmente.
Especificaciones
  • Microporous anti-mould water-based paint. Please see Italian version for full specification.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAquabel-Antimuffa
  • Familia de productoMicroporous anti-mould water-based paint
  • Grupo de productosAquabel Antimuffa
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Nombre UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Código Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descripción Uniclass 2015Painting

Disponibilidad en regiones

Europa