Publique sus productos
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
    Bolon

    Graphic Tan

    Traducido por Google,

    Un marrón cálido que llama la atención y transmite lujo. Este discreto estampado tiene la capacidad de integrarse sin resultar común.

    Graphic es una colección de cuatro patrones refinados en varios colores elegantes y atemporales. Auténticos clásicos que nunca son comunes. La colección es ideal para interiores de alta gama que requieren tanto sofisticación como durabilidad frente al desgaste.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      116455

      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  116457
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGraphic-tan
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosGraphic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction