Publique sus productos
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
Silence Visual
    Bolon

    Silence Visual

    Traducido por Google,

    Suelo suave y estructurado en color marrón inspirado en la naturaleza, los textiles y el parqué. Influenciado por los textiles históricos y los patrones clásicos y tradicionales del parqué de madera, una técnica de tejido única aporta una profundidad y una estructura llamativas y crea impresionantes efectos 3D y reflejos de luz divertidos.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106221
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103704
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSilence-visual
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosSilence
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring