Publique sus productos
Artisan Fresh
Artisan Fresh
Artisan Fresh
Artisan Fresh
Artisan Fresh
Artisan Fresh
    Bolon

    Artisan Fresh

    Traducido por Google,

    Fresco, un verde casi transparente. Algo nuevo y emocionante sucede cuando se combina con colores naturales. Fresco tiene una cualidad de alta tecnología y creará emoción, si se lo permitimos.

    Artisan es una colección enérgica y vivaz disponible en diecisiete colores sólidos. Con un hermoso equilibrio entre los colores de la urdimbre y la trama, así como su estructura de pequeña escala, sirve como una excelente base para todos los interiores.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114149
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114177
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaartisan-fresh
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosArtisan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor