Publique sus productos
Artisan Love
Artisan Love
Artisan Love
Artisan Love
Artisan Love
Artisan Love
    Bolon

    Artisan Love

    Traducido por Google,

    Intensamente cálido, un color rojo intenso. El amor ciertamente rebosa de energía, está vivo y alegre. Impresionante, siempre y en todas partes.

    Artisan es una colección enérgica y vivaz disponible en diecisiete colores sólidos. Con un hermoso equilibrio entre los colores de la urdimbre y la trama, así como su estructura de pequeña escala, sirve como una excelente base para todos los interiores.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      114145
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114173
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM 4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaartisan-love
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosArtisan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor