Publique sus productos
Botanic Rain
Botanic Rain
Botanic Rain
Botanic Rain
Botanic Rain
Botanic Rain
    Bolon

    Botanic Rain

    Traducido por Google,

    Con un ligero matiz violeta, Rain es un color azul refinado que refleja a la perfección el brillo de la lluvia.

    Botanic es una colección atemporal y contemporánea: elegante, acogedora y agradable. La colección presenta una gama de colores equilibrada y duradera, cuidadosamente seleccionada para la estructura suave y táctil del tejido.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114159
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114198
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • Referenciabotanic-rain
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosBotanic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor