Publique sus productos
Elements Reed
Elements Reed
Elements Reed
Elements Reed
    Bolon

    Elements Reed

    Traducido por Google,

    Elements es una colección discreta, caracterizada por una tonalidad cálida y valores sostenibles. Reed es de un tono medio oscuro y cálido, y resalta los tonos naturales inspirados en materiales vivos y táctiles como la piedra, la madera y los textiles. Los resultados crean una armonía interior y un equilibrio estético que sentimos casi con la misma intensidad con la que lo vemos.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER117489
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  117491
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING  Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelements-reed
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosElements
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCAccess flooring
    • Código UNSPSC30161717
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors