Publique sus productos
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
    Bolon

    Emerge Sway

    Traducido por Google,

    Campos de avena madura meciéndose con una brisa cálida. Este nuevo tono neutro complementa los materiales naturales al permitir una transformación infinita de tonos intensos.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112004
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112016
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaemerge-sway
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosEmerge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor