Publique sus productos
Bolon by Jean Nouvel Design No.5
Bolon by Jean Nouvel Design No.5
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.5

    Traducido por Google,

    Pisos industriales hechos a mano con sensibilidad arquitectónica y un diseño lineal que amplifica la geometría espacial: No 5 presenta una paleta de colores rojo/gris claro.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106012
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNo_5
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosBolon by Jean Nouvel Design
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring