Publique sus productos
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.6

    Traducido por Google,

    Pisos industriales hechos a mano con sensibilidad arquitectónica y un diseño lineal que amplifica la geometría espacial: la paleta de colores de No 6 presenta gris claro en dos tonos.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106014
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNo_6
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosBolon by Jean Nouvel Design
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring